Minaturowy termometr rezystancyjny
Wersja gwintowana, zabezpieczona przed wybuchem
Zastosowanie
- Budowa maszyn, instalacji i statków
- Technologia napędu, hydraulika
Specjalne właściwości
- Wersja iskrobezpieczna Ex i, bardzo kompaktowa konstrukcja, wysoka odporność na wibracje i krótki czas reakcji
- Z bezpośrednim wyjściem czujnika (Pt100, Pt1000 w połączeniu 2-, 3- lub 4-przewodowym) lub zintegrowanym przetwornikiem z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
- Zintegrowany przetwornik można indywidualnie parametryzować za pomocą bezpłatnego oprogramowania konfiguracyjnego WIKAsoft-TT PC
- Element czujnika o klasie dokładności A zgodnie z IEC 60751
Opis
Termometry rezystancyjne tej serii stosowane są jako termometry uniwersalne do pomiaru mediów ciekłych i gazowych w zakresie -50 ... +250 °C. Przyrządy są iskrobezpieczne i nadają się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
Mogą być stosowane do ciśnień do 140 bar z czujnikami o średnicy 3 mm i do 270 bar z czujnikami o średnicy 6 mm, w zależności od wersji przyrządu. Wszystkie elementy elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią (IP67 lub IP69K) i zaprojektowane tak, aby wytrzymać wibracje (20 g, w zależności od wersji przyrządu).
Termometr rezystancyjny dostępny jest w wersji z bezpośrednim wyjściem sygnału lub ze zintegrowanym przetwornikiem, który może być konfigurowany za pomocą oprogamowania PC WIKAsoft -TT. Zakres pomiarowy, tłumienie, sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 043 i nr TAG. może zostać dopasowane.
Długość zanurzeniowa, przyłącze procesowe, sensor i sposób przełączania mogą być dobrane indywidualnie do specyficznych zastosowań. Termometr oporowy model TR34 składa się z rurki ochronnej ze stałym przyłączem procesowym i jest wkręcany bezpośrednio do procesu. Przyłącze elektryczne odbywa się za pomocą okrągłej wtyczki M12 x 1. Opcjonalnie dostępny jest adapter do połączenia elektrycznego ze złączem kątowym zgodnie z DIN EN 175301-803 (patent, prawo własności przemysłowej: 001370985).