Termoresistenza miniaturizzata
Esecuzione filettata con protezione antideflagrante
Applicazioni
- Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
- Trasmissione di energia, idraulica
Caratteristiche distintive
- Versione a sicurezza intrinseca Ex i, esecuzione molto compatta, resistenza alle vibrazioni e veloce tempo di risposta
- Con uscita sensore diretta (Pt100, Pt1000 connessione a 2, 3, o 4 fili) o trasmettitore integrato con segnale in uscita 4 ... 20 mA
- Il trasmettitore integrato è configurato individualmente con il software gratuito di configurazione PC WIKAsoft-TT
- Sensore con classe di precisione A secondo la norma IEC 60751
Descrizione
Le termoresistenze di questa serie, concepite come sonde di temperatura universali, vengono usate per la misurazione di fluidi liquidi e gassosi nel campo di temperatura compreso tra -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F). Gli strumenti sono a sicurezza intrinseca e adatti per l'uso in zone pericolose.
Esse possono essere usate per pressioni fino a 140 bar con diametri del sensore di 3 mm e fino a 270 bar con diametri del sensore di 6 mm, a seconda della versione dello strumento. Tutti i componenti elettrici sono protetti contro l'umidità (IP 67 o IP 69K) e sono progettati per resistere alle vibrazioni (20 g, a seconda della versione dello strumento).
La termoresistenza è disponibile con uscita sensore diretta o trasmettitore integrato, che può essere configurato individualmente mediante il software di configurazione PC WIKAsoft-TT. E' possibile impostare il campo di misura, lo smorzamento, la segnalazione di errore secondo NAMUR NE43 e la sigla di riferimento.
E' possibile selezionare profondità di immersione, attacco al processo, sensore e metodo di connessione per adattare lo strumento alla specifica applicazione. La termoresistenza modello TR34 si compone di un pozzetto termometrico con un attacco al processo fisso ed è avvitata direttamente al processo. L'attacco elettrico avviene tramite un connettore circolare M12 x 1. In opzione è disponibile un adattatore per la connessione elettrica con connettore angolare conforme a DIN EN 175301-803 (brevetto, diritto di proprietà: 001370985).