Mini-weerstandsthermometer
Uitvoering met schroefdraad en explosiebeveiliging
Toepassingen
- Machine-, installatie- en scheepsbouw
- Voortstuwingstechnologie, hydraulica
Bijzondere eigenschappen
- Intrinsiek veilige Ex i-uitvoering, zeer compact ontwerp, hoge trillingsbestendigheid en snelle responstijd
- Met directe sensoroutput (Pt100, Pt1000 in 2-, 3- of 4-draadsuitvoering) of geïntegreerde transmitter met 4 ... 20 mA outputsignaal
- Geïntegreerde transmitter is individueel programmeerbaar met gratis WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware
- Sensorelement met nauwkeurigheidsklasse A conform IEC 60751
Omschrijving
Weerstandsthermometers uit deze serie worden gebruikt als universele thermometers voor het meten van vloeibare en gasvormige media in het bereik van -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]. De instrumenten zijn intrinsiek veilig en geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Ze kunnen worden gebruikt voor drukken tot 140 bar [2.030 psi] met sensordiameters van 3 mm [0,12 in] en tot 270 bar [3.916 psi] met sensordiameters van 6 mm [0,24 in], afhankelijk van de instrumentuitvoering. Alle elektrische componenten zijn beschermd tegen vochtigheid (IP67 of IP69K) en ontworpen om trillingen op te vangen (20 g, afhankelijk van de instrumentuitvoering).
De weerstandsthermometer is verkrijgbaar met directe sensoruitgang of geïntegreerde transmitter, die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd via de WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware. Meetbereik, demping, foutsignalering volgens NAMUR NE 043 en TAG-nr. kunnen worden aangepast.
Insteeklengte, procesaansluiting, sensor en aansluitmethode kunnen elk voor de betreffende toepassing worden geselecteerd in de bestelinformatie. De weerstandsthermometer type TR34 bestaat uit een beschermbuis met een vaste procesaansluiting en wordt rechtstreeks in het proces geschroefd. De elektrische aansluiting geschiedt via een ronde M12 x 1-connector. Een adapter voor elektrische aansluiting met hoekconnector volgens DIN EN 175301-803 is optioneel verkrijgbaar (patent, industrieel eigendomsrecht: 001370985).