Termorresistencia en miniatura
Para roscar, versión antiexplosiva
Aplicaciones
- Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
- Técnica de propulsión, hidráulica
- Aplicaciones generales
Características
- Ejecución intrínseca Ex i, construcción muy compacta, excelente resistencia contra vibraciones y rápida respuesta
- Con salida directa de sensor (Pt100, Pt1000 con conexión de 2, 3 ó 4 hilos) ó con transmisor de temperatura incorporado con señal de salida de 4 ... 20 mA
- Configuración individual con transmisor incorporado mediante software de configuración WIKAsoft - TT para PC
- Sensor con clase de exactitud A según IEC 60751
- Conformidad CEM según NAMUR NE21
Descripción
Las termorresistencias de esta serie son adecuadas para la medición de medios líquidos y gaseosos en un rango de -50 ... +250 ºC y son de seguridad intrínseca para su aplicación en áreas clasificadas.
Los instrumentos resisten a presiones de hasta 140 bar (diámetro de sensor 3 mm) y 270 bar (diámetro de sensor 6 mm). Todos los componentes eléctricos están protegidos contra humedad (IP 67 ó IP 69K) y resisten a vibraciones de hasta 20 g (en función de la versión).
La termorresistencia se fabrica con salida directa de sensor o con transmisor de temperatura incorporado, con posibilidad de configuración individual mediante software de configuración WIKAsoft-TT.
El rango, la amortiguación y la señalización de error se ajustan según NAMUR NE43.
El usuario selecciona la longitud de inmersión, la conexión a proceso, sensor y tipo de conexión según las indicaciones técnicas. La termorresistencia TR34 consiste en una vaina con conexión fija y se enrosca directamente al proceso. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector circular M12 x 1. Opcional se fabrica una versión con conector angular según DIN EN 175301-803. (patente registrado con n.º 001370985).