Sonde à résistance miniature
A visser, version pour zones explosives
Applications
- Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
- Transmission de puissance, hydraulique
- Applications générales
Particularités
- Version sécurité intrinsèque Ex i, exécution très compacte, haute résistance aux vibrations et temps de réponse rapide
- Avec sortie de capteur directe (Pt100, Pt1000 avec 2, 3 ou 4 fils) ou transmetteur intégré avec signal de sortie de 4 ... 20 mA
- Paramétrable individuellement pour transmetteur intégré avec logiciel de configuration pour PC gratuit WIKAsoft-TT
- Elément de capteur avec classe de précision A selon CEI 60751
- Conformité EMC en accord avec NAMUR NE21
Description
Cette gamme de sondes à résistance est utilisée comme thermomètres universels pour la mesure de fluides liquides ou gazeux sur l'étendue de -50 ... +250 °C. Ces instruments sont en version sécurité intrinsèque et donc adaptés à l'utilisation en zones explosives.
Elle peut être utilisée pour des pressions jusqu'à 140 bar avec un diamètre de capteur de 3 mm et jusqu'à 270 bar avec un diamètre de capteur de 6 mm, en fonction de la version de l'instrument. Toutes les parties électriques sont protégées contre l'humidité (IP 67 ou IP 69K) et sont conçues pour résister aux vibrations (20 g, en fonction de la version de l'instrument).
La sonde à résistance est disponible avec sortie directe de capteur ou transmetteur intégré qui peut être configuré individuellement par le logiciel de configuration pour PC WIKAsoft-TT. L'étendue de mesure, l'amortissement, le signal de défaut selon NAMUR NE43 et le numéro d'identification peuvent être réglés.
La longueur utile, le raccord process, le capteur et la méthode de raccordement peuvent être choisis selon l'application à la commande. La sonde à résistance TR34 est constituée d'une gaine avec un raccord process fixe et est vissée directement dans le process. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide d'un connecteur circulaire M12 x 1. Un adaptateur pour le raccordement électrique avec connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 est disponible en option.