Sprzęt serwisowy SF6
Do napełniania, czyszczenia i odzyskiwania gazu SF6
Zastosowanie
- Napełnianie, czyszczenie, odzyskiwanie, opróżnianie i odpowietrzanie rozdzielnic wypełnionych gazem SF6, akceleratorów liniowych i innych urządzeń SF6.
Specjalne właściwości
- Sprężarka bezolejowa i sprężarka próżniowa
- Opcja filtracji gazu na miejscu do żądanej wilgotności
- Niewielki wysiłek związany z konserwacją
- Szybki odzysk gazu SF6 dla dużych komór gazowych dzięki wysokowydajnym komponentom
Opis
Odpowiedni sprzęt dla każdej aplikacji - platforma GPU
Urządzenia do obsługi gazu platformy GPU umożliwiają bezpieczne i intuicyjne przeprowadzenie całego procesu, od początkowego napełniania do przetwarzania. Platforma jest dostępna w 4 wersjach.
- Model GPU-B-2000
Sprzęt serwisowy SF6 w pełni zautomatyzowanej wersji podstawowej - Model GPU-S-2000
Sprzęt serwisowy SF6 z dodatkową kontrolą bezpieczeństwa SIL2 - Model GPU-B-3000
Sprzęt serwisowy SF6 na najwyższym poziomie wydajności - Model GPU-S-3000
Sprzęt serwisowy SF6 z dodatkową kontrolą bezpieczeństwa SIL2 i najwyższym poziomem wydajności
Wysokie standardy i jakość - model serii B
Podobnie jak cała gama produktów, w pełni zautomatyzowany model podstawowy oferuje wysokowydajne komponenty i optymalną konstrukcję. Produkty są wyposażone w port USB i port Ethernet do zdalnej konserwacji. 10-calowy ekran dotykowy IntelliTouch zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę. Wszystkie modele platformy GPU są opcjonalnie dostępne z procesem filtrowania, który umożliwia doprowadzenie gazu SF6 do żądanej wilgotności bezpośrednio na miejscu. Sprzęt serwisowy SF6 to wydajne i niezawodne rozwiązanie, które przewyższa aktualne normy IEC dotyczące obsługi gazu SF6. Niskie czasy przestojów dzięki długim okresom międzyobsługowym wynoszącym ponad 2500 godzin sprawiają, że jest to niezwykle trwały produkt, który jest zawsze gotowy do użycia.