Unité de transfert SF6
Pour le remplissage, le nettoyage et la récupération du gaz SF6
Applications
Remplissage, retraitement, transfert et vidange de disjoncteurs remplis de gaz SF6, accélérateurs linéaires et autres équipements remplis de gaz SF6
Particularités
- Compresseur sans huile et compresseur à vide
- Possibilité de filtration des gaz sur site jusqu'à l'humidité désirée
- Faible effort de maintenance
- Récupération rapide du gaz SF6 pour les grands compartiments à gaz grâce à des composants haute performance
Description
Le bon instrument pour chaque application - La plate-forme GPU
Les instruments de traitement des gaz de la plate-forme GPU permettent d'effectuer l'ensemble du process, du remplissage initial au traitement, de manière sûre et intuitive.
La plateforme est disponible en 4 versions:
- Le type GPU-B-2000
Unité de transfert SF6 en version de base entièrement automatisée - Le type GPU-S-2000
Unité de transfert SF6 avec commande de sécurité SIL2 supplémentaire - Le type GPU-B-3000
Unité de transfert SF6 au plus haut niveau de performance - Le type GPU-S-3000
Unité de transfert SF6 avec contrôle de sécurité SIL2 supplémentaire et niveau de performance le plus élevé
Les modèles de la série B répondent à des exigences et qualité élevées
Comme l'ensemble de la gamme de produits, le modèle de base entièrement automatisé offre des composants de haute performance et une conception optimale. Les produits disposent d'un port USB et d'un port Ethernet pour la télémaintenance. L'écran tactile tactile IntelliTouch 10" promet une utilisation confortable et intuitive.
Tous les modèles de la plate-forme GPU sont disponibles en option avec un procédé de filtration qui permet d'amener le gaz SF6 à l'humidité souhaitée directement sur site.
L'unité de transfert SF6 est une solution efficace et fiable qui dépasse les normes IEC actuelles pour la manipulation du gaz SF6. Des temps d'immobilisation réduits grâce à de longs intervalles d'entretien de plus de 2 500 heures en font un produit extrêmement fiable et toujours prêt à l'emploi.