Sprzęt serwisowy SF6 z systemem bezpieczeństwa
Do napełniania, czyszczenia i odzyskiwania gazu SF6
Zastosowanie
Napełnianie, czyszczenie, odzyskiwanie, opróżnianie i odpowietrzanie napełnionych rozdzielnic, akceleratorów liniowych i innych urządzeń wypełnionych gazem SF6
Specjalne właściwości
- Sprężarka bezolejowa
- Bezolejowa sprężarka podciśnieniowa
- Podwójne oczyszczanie z cząstek, wilgoci i produktów rozkładu
- Niewielki wysiłek związany z konserwacją
- Obsługa za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego
Opis
Odpowiedni sprzęt dla każdej aplikacji - platforma GPU
Urządzenia do obsługi gazu platformy GPU umożliwiają bezpieczne i intuicyjne przeprowadzenie całego procesu, od początkowego napełniania do przetwarzania. Platforma jest dostępna w 4 wersjach.
- Model GPU-B-2000
Sprzęt serwisowy SF6 w pełni zautomatyzowanej wersji podstawowej - Model GPU-S-2000
Sprzęt serwisowy SF6 z dodatkową kontrolą bezpieczeństwa SIL2 - Model GPU-B-3000
Sprzęt serwisowy SF6 na najwyższym poziomie wydajności - Model GPU-S-3000
Sprzęt serwisowy SF6 z dodatkową kontrolą bezpieczeństwa SIL2 i najwyższym poziomem wydajności
Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa - model serii S
Modele GPU-S-2000 i GPU-S-3000 są wyposażone w dodatkową kontrolę bezpieczeństwa SIL2, która jest unikalna na rynku. W rezultacie błędy operacyjne i emisja gazu SF6 są technicznie niemożliwe.
Wszystkie modele platformy GPU są opcjonalnie dostępne z procesem filtrowania, który umożliwia doprowadzenie gazu SF6 do żądanej wilgotności bezpośrednio na miejscu.
Sprzęt serwisowy SF6 to wydajne i niezawodne rozwiązanie, które przewyższa aktualne normy IEC dotyczące obsługi gazu SF6. Niskie czasy przestojów dzięki długim okresom międzyobsługowym wynoszącym ponad 2500 godzin sprawiają, że jest to niezwykle trwały produkt, który jest zawsze gotowy do użycia.