Wskaźnik wagowy
Do analogowych czujników wagowych
Zastosowanie
- Monitorowanie poziomu grawimetrycznego (zbiorniki, silosy, kontenery, bioreaktory)
- Wagi przemysłowe (wagi podłogowe, wagi samochodowe)
- Ważenie podstawowe, ważenie kontrolne, liczenie sztuk
- Ważenie dynamiczne
Specjalne właściwości
- Wielokrotna tara, automatyczna tara, zmiana jednostki
- Funkcje kalibracji i filtrowania
- Programowalne sygnały zwrotne dotyczące stanu i dźwięki ostrzegawcze dla ważenia kontrolnego
- Karta ważenia dla komputera lub drukarki
Opis
Wysokiej jakości wskaźnik wagowy FE430 ma uniwersalne zastosowanie i jest przeznaczony do podłączenia 4- lub 6-przewodowych czujników wagowych z wyjściem mV/V.
Funkcje kalibracji, inteligentne algorytmy i regulowane filtry umożliwiają precyzyjne ważenie nawet w trudnych warunkach. Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą OIML R76 w klasie dokładności III. Dzięki rozmiarowi znaków wynoszącemu 25 mm [0,98 cala] waga na wyświetlaczu LCD jest łatwa do odczytania.
Programowalne sygnały zwrotne o statusie w wielu kolorach oraz akustyczne sygnały ostrzegawcze podczas ważenia kontrolnego umożliwiają operatorowi szybką ocenę wyświetlanych wartości. Aby idealnie dostosować urządzenie do danego zastosowania, za pomocą przycisków bezpośrednio na urządzeniu można ustawić szeroki zakres funkcji, np. zapisywanie. Po skonfigurowaniu nieautoryzowane regulacje można uniemożliwić poprzez plombowanie.
Urządzenie jest dostarczane z regulowanym uchwytem montażowym, który umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie, statywie lub stole. Dostępne są modele z zasilaniem 12 V DC lub 100–240 V AC (z kablem i zasilaczem). Akumulator można zamówić osobno.
Wyjście RS-232-C urządzenia może służyć do bezpośredniego podłączenia komputera lub drukarki w celu tworzenia etykiet ważenia w różnych językach, zawierających datę, godzinę, numer etykiety ważenia, wagę brutto, tarę i wagę netto.