Indicatore di pesatura
Per celle di carico analogiche
Applicazioni
- Monitoraggio gravimetrico del livello (serbatoi, silos, contenitori, bioreattori)
- Bilance industriali (bilance per pavimento, bilance per autocarri)
- Pesatura di base, controllo ponderale, conteggio dei pezzi
- Pesatura dinamica
Caratteristiche distintive
- Taratura multipla, autotara, ricambio unitario
- Funzioni di taratura e di filtro
- Feedback di stato programmabile e suoni di avvertimento per la ponderazione
- Biglietto di pesatura per PC o stampante
Descrizione
L'indicatore di pesatura modello FE430 di alta qualità può essere utilizzato universalmente ed è progettato per collegare celle di carico a 4 o 6 fili con uscita mV/V.
Le funzioni di taratura, gli algoritmi intelligenti e i filtri regolabili consentono una pesatura precisa, anche in condizioni difficili.
Lo strumento è omologato in conformità con la raccomandazione OIML R76 con classe di precisione III. Grazie alla dimensione del carattere di 25 mm [0,98 in], il peso sul display LCD è facile da leggere.
Il feedback di stato programmabile in più colori e i suoni di avvertimento acustico durante la ponderatura consentono all'operatore di valutare rapidamente i valori visualizzati. Per il perfetto
adattamento alla rispettiva applicazione, un'ampia gamma di funzioni, ad es. salvataggio, può essere impostata direttamente tramite i pulsanti sullo strumento. Dopo l'impostazione, le regolazioni non autorizzate possono essere
impedite mediante sigillatura.
Lo strumento è fornito con una staffa di montaggio regolabile per una rapida e semplice installazione su parete, treppiede o tavolo.
Sono disponibili modelli con alimentazione di 12 Vcc o 100 ... 240 V (con cavo e alimentatore). E' possibile ordinare separatamente una batteria ricaricabile.
L'uscita RS-232-C dello strumento può essere utilizzata per collegare direttamente un computer o una stampante per creare biglietti di pesatura in diverse lingue contenenti data, ora, numero del biglietto di pesatura, peso lordo, tara e netto.