Indicateur de pesage
Pour capteurs de force analogiques
Applications
- Contrôle gravimétrique du niveau (réservoirs, silos, conteneurs, bioréacteurs)
- Balances industrielles (échelles de surface, balance pour camion)
- Pesage de base, pesage de contrôle, comptage des pièces
- Pesage dynamique
Particularités
- Multi tare, tare auto, changement d'unité
- Fonctions d'étalonnage et de filtration
- Retour d'état programmable et sons d'avertissement pour le contrôle du poids
- Billet de pesage pour PC ou imprimante
Description
L'indicateur de pesage haute qualité type FE430 peut être utilisé de manière universelle et est conçu pour connecter des capteurs de force à 4 ou 6 fils avec une sortie mV/V.
Les fonctions d'étalonnage, les algorithmes intelligents et les filtres réglables permettent un pesage précis, même dans des conditions difficiles.
L'instrument est homologué en conformité avec OIML R76 avec la classe de précision III. Grâce à une taille de caractère de 25 mm [0,98 in], la mesure sur l'affichage LCD est facile à lire.
L'indicateur d'état programmable en plusieurs couleurs et les signaux sonores d'avertissement pendant le contrôle de poids permettent à l'opérateur d'évaluer rapidement les valeurs affichées. Pour une adaptation parfaite
à l'application concernée, une large gamme de fonctions, par exemple la sauvegarde, peut être réglée à l'aide des boutons situés directement sur l'instrument. Après la configuration, des réglages non autorisés peuvent être
empêché par le scellement.
L'instrument est fourni avec un support de montage réglable pour une installation rapide et facile sur un mur, un trépied ou une table.
Modèles avec une alimentation électrique de 12 VDC ou 100 ... 240 V (avec câble et unité d'alimentation électrique) sont disponibles. Une batterie rechargeable peut être commandée séparément.
La sortie RS-232-C de l'instrument peut être utilisée pour connecter directement un ordinateur ou une imprimante afin de créer des tickets de pesage en différentes langues contenant la date, l'heure, le numéro du ticket de pesage, le poids brut, la tare et le poids net.