Indicador de pesaje
Para células de carga analógicas
Aplicaciones
- Monitorización de nivel gravimétrica (tanques, silos, contenedores, biorreactores)
- Básculas industriales (básculas de suelo, básculas para camiones)
- Pesaje básico, control de peso, recuento de piezas
- Pesaje dinámico
Características
- Múltiples taras, tara automática, cambio de unidad
- Funciones de calibración y filtro
- Retroalimentación de estado programable y sonidos de advertencia para el control de pesaje
- Entrada de pesaje para PC o impresora
Descripción
El indicador de pesaje de alta calidad modelo FE430 es de uso universal y está diseñado para conectar células de carga de 4 ó 6 hilos con salida de mV/V.
Las funciones de calibración, los algoritmos inteligentes y los filtros ajustables permiten un pesaje preciso, también en condiciones difíciles.
El instrumento está homologado según la norma OIML R76 con clase de exactitud III. Gracias al tamaño de los dígitos de 25 mm [0.98 in], la lectura del peso en la pantalla LC es muy cómoda.
La indicación de estado programable en varios colores y los sonidos acústicos de advertencia durante el pesaje de control permiten al personal evaluar rápidamente los valores mostrados.
Para una perfecta adaptación a cada aplicación, se pueden configurar múltiples funciones, como por ejemplo, el guardado, mediante los botones situados directamente en el instrumento. Tras la configuración, se pueden prevenir los ajustes no autorizados mediante un sellado.
El instrumento se suministra con un soporte de montaje ajustable para una instalación rápida y sencilla en una pared, un trípode o una mesa.
Disponibles modelos con fuente de alimentación DC 12 V o AC 100 ... 240 V (con cable y fuente de alimentación). Es posible solicitar una batería recargable por separado.
La salida RS-232-C del instrumento puede utilizarse para conectar directamente un ordenador o una impresora para crear tickets de pesaje en diferentes idiomas que contengan la fecha, la hora, el número de ticket de pesaje, el peso bruto, la tara y el peso neto.