Punnitusnäyttölaite
Analogisille kuorma-antureille
Sovellukset
- Gravimetrinen pinnankorkeuden valvonta (säiliöt, siilot, säiliöt, bioreaktorit)
- Teollisuusvaa'at (lattia- ja ajoneuvovaa'at)
- Peruspunnitus, tarkkuuspunnitus, kappalemäärien laskenta
- Dynaaminen punnitus
Erikoisominaisuudet
- Monitaara, automaattinen taara, yksikön vaihto
- Kalibrointi ja suodatintoiminnot
- Ohjelmoitava tilapalautus ja varoitusäänet tarkkuuspunnitusta varten
- Punnitustuloste tietokoneelle tai tulostimelle
Kuvaus
Laadukas FE430-mallinen punnitusnäyttölaite on monikäyttöinen ja suunniteltu liitettäväksi 4- tai 6-johtimisiin venymäliuskaan perustuviin antureihin, jotka tuottavat mV/V-lähtösignaalin.
Kalibrointitoiminnot, älykkäät algoritmit ja säädettävät suodattimet mahdollistavat tarkan punnituksen myös haastavissa olosuhteissa.
Laite on hyväksytty OIML R76 -standardin mukaisesti ja kuuluu tarkkuusluokkaan III. 25 mm [0,98 tuumaa] merkkikoon ansiosta painoarvo on helposti luettavissa LC-näytöltä.
Ohjelmoitava monivärinen tilapalautus ja akustiset varoitusäänet punnituksen tarkistuksen aikana mahdollistavat käyttäjälle nopean ja selkeän arvioinnin näytetyistä arvoista. Täydellisen
sovellukseen mukauttamisen lisäksi laitteessa voidaan asettaa laaja valikoima toimintoja, kuten tallennus, suoraan painikkeiden avulla. Asetusten määrittämisen jälkeen luvattomat säädöt
voidaan estää sinetöimällä.
Laite toimitetaan säädettävällä kiinnikkeellä, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen seinälle, jalustalle tai pöydälle.
Saatavilla on malleja, joissa on 12 V tasavirtasyöttö tai 100 ... 240 V vaihtovirtasyöttö (sisältäen kaapelin ja virtalähteen). Ladattava akku on tilattavissa erikseen.
Laitteen RS-232-C-lähtöä voidaan käyttää tietokoneen tai tulostimen suoraan liittämiseen, jolloin voidaan luoda punnitustulosteita eri kielillä. Tulosteet voivat sisältää päivämäärän, kellonajan, punnitustulosteen numeron, brutto-, taara- ja nettopainon.