Separatory membranowe są stosowane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w aplikacjach z ciężkimi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. Do realizacji wymagających aplikacji klientów dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów do napełniania układów. Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.28 jest dostępny w szerokiej gamie wymiarów zgodnie ze standardowymi standardami dla tego rynku. Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
Dostępność separatorów membranowych dla popularnych standardów rur i średnic nominalnych upraszcza integrację z istniejącymi przekrojami rur. Opcjonalnie membrana może być powlekana.