Les séparateurs à membrane sont utilisés pour la protection des instruments de mesure de la pression dans les applications avec des fluides difficiles. Dans les systèmes de séparateurs à membrane, la membrane du séparateur assure la séparation de l'instrument et du fluide.
La pression est transmise à l'instrument de mesure par l'intermédiaire du liquide de remplissage du système qui se trouve à l'intérieur du système d'étanchéité à membrane.
Pour la mise en œuvre des applications exigeantes des clients, il existe une grande variété de conceptions, de matériaux et de fluides de remplissage des systèmes.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs à membrane et les systèmes de séparateurs à membrane, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, conceptions".
Le modèle 990.28 est disponible dans une grande variété de dimensions suivant les normes habituelles pour ce marché.
Le montage du séparateur à membrane sur l'instrument de mesure peut se faire par un raccordement direct, pour les températures élevées par un élément de refroidissement ou par un capillaire flexible.
Pour le choix des matériaux, WIKA propose diverses solutions, dans lesquelles le séparateur et les parties en contact avec le fluide peuvent être fabriqués dans des matériaux identiques ou différents. La membrane peut, en alternative, être revêtue.