Separatore con attacco flangiato, con membrana affacciata, a cella
Applicazioni
- Fluidi aggressivi, altamente viscosi, cristallizzanti o surriscaldati
- Industria di processo
- Applicazioni ad alta pressione
Caratteristiche distintive
- Costruzione con flangia a cella compatta
- Flangia intermedia con membrana affacciata
- Disponibili tutte le norme e i diametri nominali più comuni
- Ampia gamma e combinazioni di diversi materiali
- Attacco dello strumento tramite adattatore manometro radiale
Descrizione
I separatori a membrana sono utilizzati per la protezione di strumenti di misura della pressione in applicazioni con fluidi difficili. Nei sistemi dotati di separatori a membrana, la membrana serve a separare lo strumento dal fluido.
La pressione viene trasmessa allo strumento di misura tramite il liquido di riempimento che si trova all'interno del sistema con separatore a membrana.
Per realizzare anche le applicazioni più complesse richieste dai clienti, è disponibile un'ampia gamma di versioni, materiali e liquidi di riempimento.
Per ulteriori informazioni tecniche sui separatori a membrana e sui sistemi di separatori a membrana, vedere la IN 00.06 “Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
Il separatore a membrana modello 990.28 è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni che seguono gli standard comuni del mercato.
Il montaggio del separatore sullo strumento di misura può essere eseguito tramite attacco diretto, tramite una torretta di raffreddamento nel caso di utilizzo con alte temperature o tramite un capillare flessibile.
Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di soluzioni in cui il separatore a membrana e le parti a contatto con il fluido possono essere fabbricati con materiali identici o diversi. In alternativa, è possibile rivestire la membrana.