Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium.
De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen is een breed spectrum aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar. Voor meer technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen zie IN 00.06"Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het model 990.28 membraanafdichting is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen volgens de gebruikelijke normen voor deze markt. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaal keuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de scheidingsmembraan en de bevochtigde onderdelen van identieke of verschillende materialen gemaakt kunnen worden. Het membraan kan eventueel worden gecoat.