プロセスコネクション
フランジはEN1092-1に基づき、DN40、50、80、100、125を選択可能
シーリング面はASME B 16.5に基づくB1もしくはNPT11/2"、2",3",4",5"、RF120...250AA
設置用に別途ブラインドフランジが必要です。(通常の出荷範囲には含まれておりません。)
定格圧力
データシートをご覧下さい。
適切な圧力範囲
25 mbarとそれ以上の圧力についてはダイアフラムサイズと接続条件によって決まります。
接液部材質
ステンレススチール 316L
計器接続部
材質はステンレススチール 316L、アダプタはG1/2メスネジ、
EN837-1に基づいた溶接されたキャピラリ
キャピラリの伸縮
ステンレススチール1.4571の放射状のキャピラリ、溶接された本体と外装、外装の材質はステンレススチール1.4301、標準伸長:1, 1.6, 2.5, 4, 5, 6, 7, 8m
最小曲げ径は30mm