신뢰감
WU-2x 시리즈는 최첨단 디지털 트랜스듀서 개념과 아날로그와 유사한 출력 신호를 결합하여 오늘날의 시장 요구 사항에 필요한 가장 안전하고 정확한 압력 측정을 제공합니다.
진정한 진공 기준 기반의 압력 측정과 간섭 차폐 및 신호 잡음 제거를 위한 전자식 측정으로 고정밀 압력 측정과 뛰어난 장기 안정성을 보장합니다.
능동 온도 보상은 온도 변화가 트랜스듀서에 미치는 영향을 줄여가스 팽창 시 줄-톰슨 효과(Joule-Thomson effect)와 같은 온도 변동이 큰 분야에서도 안전하게 작동할 수 있도록 해줍니다.
모델 WU-25(플로우 스루) 및 모델 WU-26(표면 장착) 트랜스듀서는 설치 중에 종종 발생하는 비틀림에 의한 응력을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
박막 센서의 특수 설계로 프로세스 커넥션 또는 웰딩 조인트의 하중으로 인한 센서 고장 위험을 제거합니다.
다목적성
모델 WU-2x 트랜스듀서는 실내 또는 실외 시스템은 물론 불연성 또는 가연성 구역에도 쉽게 설치할 수 있습니다. WU-2x 모델의 밀폐형 설계는 습기 유입을 방지합니다.
불연성 및 인화성 환경에 대한 승인으로 긴 사용 수명과 높은 수준의 제품 안전성을 보장합니다. 온도 등급 T6용 기기는 낮은 자연 발화 온도 매질(포스핀(PH3) 및 실란(SiH4))에 대한 높은 요구 사항을 충족합니다.
소형
설치 공간이 작은 WU-2x 모델은 시중에서 가장 컴팩트한 UHP 트랜스듀서입니다. 따라서 설치 공간이 제한된 어플리케이션에 설치하기에 최적으로 적합하며 기존 플랜트에서도 쉽게 개조할 수 있습니다.