Надежность
В серии WU-2x сочетаются передовые концепции цифровых датчиков и аналоговые выходные сигналы, за счет чего обеспечиваются самые безопасные и точные измерения давления, необходимые для современных требований рынка.
За счет показаний давления на основе реального вакуума и электронных средств экранирования помех и подавления шумов сигнала гарантирована высокая точность и превосходная долгосрочная стабильность измерений давления.
Благодаря активной температурной компенсации влияние перепадов температуры на преобразователь снижается, за счет чего обеспечивается безопасность работы даже в условиях высоких перепадов температуры, например, при эффекте Джоуля-Томсона при расширении газа.
Датчики модели WU-25 (проточные) и модели WU-26 (напольные) специально разработаны для сопротивления скручивающим нагрузкам, часто возникающим при установке.
С помощью особой конструкции тонкопленочного датчика исключается риск выхода датчика из строя из-за нагрузок на технологическое присоединение или на сварные швы.
Универсальность
Преобразователь модели WU-2x готов к установке в системах в помещениях или снаружи помещений, а также в невоспламеняемых или в потенциально воспламеняемых зонах. Благодаря герметичной конструкции модели WU-2x предотвращается попадание влаги внутрь.
С помощью сертификатов для использования в невоспламеняющихся и потенциально воспламеняющихся средах гарантируется длительный срок службы и высокий уровень безопасности продукции. Устройства для класса температуры T6 отвечают высокому уровню требований к измеряемым средам с низкой, спонтанно действующей температурой воспламенения (фосфину (PH3) и силану (SiH4)).
Компактность
Модель WU-2x не оказывает влияния на климат и является самым компактным преобразователем сред сверхвысокой степени чистоты на рынке. Таким образом, он оптимально подходит для установки в условиях ограниченного пространства для монтажа и возможна его модернизация без существенных усилий даже на имеющихся установках.