Mittausalue
0 … 1 bar - 0 … 360 bar
Tarkkuus
0,15 % RSS
Lähtösignaali
4 ... 20 mA, 2-johdin
0 ... 10 V, 3-johdin
0 ... 5 V, 3-johdin
Prosessiliitäntä
1/4" VCR
1/2" VCR
Hitsattu T
Hitsattu kanta
Sähköliitäntä
Pyöreä M12x1, 4 pinninen liitäntä
Kaapelilähtö, IP 67
Bajonettiliitin, 4 pinniä
Sub-D HD -liitin, 15 pinniä