信頼性
WU-2xシリーズは最先端のデジタル信号変換概念とアナログ出力信号を組み合わせています。それにより今日の市場で要求される安全性と最も精度の高い圧力測定を供給しています。
真の真空参照、干渉をシールドする電気測定技術及びシグナルノイズキャンセルによる圧力測定技術が、高精度な圧力測定及び優れた長期安定性を確実としています。
積極的な温度補償がトランスデューサの温度変化による影響を低減しています。これにより、例えばガス膨張時のジュールトマソン効果のような温度変動が大きなアプリケーションでも安定な測定が可能となります。
WU-25 (フロースルー型)、WU-26(マウント型)トランスデューサはねじれ方向の応力が掛かるような設置の場合用に特別設計しております。特別設計の薄膜センサーはプロセス接続や溶接接続時の負荷によるセンサー破損のリスクを無くします。
多彩性
WU-2xトランスヂューサは屋内、屋外設置、非可燃性、可燃性エリアに設置することが可能です。WU-2xの密閉シールド設計は湿気の侵入を防ぎます。
非可燃性及び可燃性環境への容認は製品の高い安定性を確実にします。発火温度等級 T6対応製品は自然発火温度の低い媒体(ホスフィン(PH3)やシラン(SiH4)に適応しています。
小型性
WU-2xは市場で最も小型のUHPトランスデューサです。取付スペースが狭い空間への設置あるいは既設工場設備の改修などを容易に行うにも適しています。