각 보호 튜브 또는 써모웰은 모든 온도 측정 지점의 중요한 구성 요소입니다. 써모웰은 프로세스와 주변환경을 분리하는데 사용되는데 이는 환경과 운영 인력을 보호하고 온도 계측기 자체로 공격성이 높은 매체 및 높은 압력과 유량을 유지하며 작동 중에 온도 계측기를 교체할 수 있는 장점이 있습니다.
거의 무한한 적용 가능성을 바탕으로 보호 튜브 디자인이나 소재 등 수많은 변형이 가능합니다. 프로세스 연결부의 유형과 제조의 기본사양은 차별화된 기준에 따라 설계됩니다. 기본적으로 나사식 및 용접식 보호 튜브와 플랜지 커넥션 보호 튜브를 구분할 수 있습니다.
TW70 시리즈 보호 튜브는 WIKA의 다양한 전기 온도계와 함께 사용하기에 적합합니다.
이 보호 튜브는 공정 부하가 낮거나 중간 정도이므로 화학 산업, 공정 기술 및 장비 제조에 사용하기에 적합합니다.