Beschermbuis met flens, schroefdraad en inlassen
Toepassingen
- Chemische, petrochemische en offshore-industrieën
- Procestechnologie, constructie van apparaten en installaties
- Ketels, verbrandingsovens, ovens en reactorvaten
Bijzondere eigenschappen
- Variabele lengte en afmetingen
- Grote verscheidenheid aan materialen
- Ontwerp TW70-K: Inlasverbinding
- Ontwerp TW70-L: Flensaansluiting
- Ontwerp TW70-M: Schroefdraadverbinding
Omschrijving
Elke beschermbuis of thermowell is een belangrijk onderdeel van elk temperatuurmeetpunt. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de eigenlijke temperatuursensor, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Op basis van de bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden is er een groot aantal varianten, zoals het ontwerp van beschermbuizen of materialen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen beschermbuizen met schroefdraad en ingelaste buizen en buizen met flensaansluitingen.
De beschermbuizen uit de TW70-serie zijn geschikt voor gebruik met diverse elektrische thermometers van WIKA.
Deze beschermbuizen zijn bedoeld voor lage en gemiddelde procesbelastingen, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in de chemische industrie, procestechnologie en apparatenbouw.