Pozzetto termometrico flangiato, filettato e a saldare
Applicazioni
- Industria chimica, petrolchimica, offshore
- Tecnologia di processo, costruttori di apparecchiature e impianti
- Caldaie, inceneritori, forni e recipienti di reazione
Caratteristiche distintive
- Lunghezza e dimensioni variabili
- Ampia gamma di materiali
- Esecuzione TW70-K: attacco a saldare
- Esecuzione TW70-L: attacco flangiato
- Esecuzione TW70-M: attacco filettato
Descrizione
Ogni pozzetto termometrico è un componente importante di qualsiasi punto di misura della temperatura. Viene usato per separare il processo dall'area circostante, proteggendo così l'ambiente ed il personale operativo e mantenendo lontani i fluidi aggressivi, le alte pressioni e le velocità di processo e dallo stesso sensore di temperatura, consentendo quindi al termometro di essere sostituito durante il funzionamento.
Considerate le molteplici applicazioni, esistono molte varianti riguardo le esecuzioni e i materiali. Il tipo di attacco al processo e la metodologia di costruzione sono importanti criteri per definire l’adeguata esecuzione. La prima differenziazione è riconducibile al tipo di attacco al processo, che per i pozzetti termometrici può essere flangiato, filettato o a saldare.
I pozzetti termometrici della serie TW70 sono adatti per essere usati con numerose sonde elettriche di temperatura WIKA.
Questi pozzetti sono progettati per carichi di processo bassi e medi e sono adatti per l'impiego nell'industria chimica, della tecnologia di processo e nella costruzione di attrezzature.