WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TR95

밴드형 멀티 측온저항체(RTD)

써모웰 유/무

선택한 문서
데이터시트 TE 70.01 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 화학 및 석유 화학 산업
  • 고온의 발진기 온도 측정
  • 연료 저장소

주요 특징

  • 고객 요청 사양에 따른 맞춤 제작
  • 다양한 커넥션 사이즈
  • 교체 가능한 센서
  • 써모웰과 함께 설치 가능한 응용성
  • Ex-i, Ex-n, NAMUR NE24 의 방폭 규격

제품설명

멀티 써모미터는 종종 반응기, 연료 저장소 또는 핫스팟의 온도를 측정하기 위해 사용됩니다. 밴드 디자인의 멀티 써모미터는 일반적인 구성 방법입니다. 이 디자인은 필요한 경우, 여러가지 다양성과 열전대, 측온 저항체 등 교체가 가능한 선형 가이드로 배치가 가능합니다.

빠른 응답 속도를 위해 각각의 개별 측정 포인트는 반응기에 개별로 구현될 수 있도록 써모웰의 내부에 가압 스프링으로 설치됩니다. 접속 단자대 또는 온도 전송기는 저항 써모미터 또는 개별로 각각의 접속부위에 체결되게 됩니다. 예를 들어 벽면이나 파이프라인 상에 설치가 되게됩니다.