Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR95

Sonde multipoint en version ruban

Avec ou sans gaine

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 70.01 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Industries chimique et pétrochimique
  • Mesure de couches de température ou de points chauds dans les réacteurs
  • Production d'énergie

Particularités

  • Versions selon spécification client
  • Raccords process variés
  • Eléments de mesure interchangeables
  • Application en association avec un doigt de gant
  • Exécutions pour zones explosives Ex-i, Ex-n et NAMUR NE24

Description

Les sondes multipoints sont souvent utilisées pour mesurer les profils de température dans les réacteurs ou les dépôts de fuel ou pour la détection des dits « points chauds ».

La sonde multipoint en version ruban est une construction courante. Dans cette version, plusieurs thermocouples ou sondes à résistance (interchangea-bles, si nécessaire) sont disposés de façon linéaire sur un ruban.

Afin d'obtenir des temps de réponse rapides, les points de mesure individuels sont pressés par des ressorts sous pression sur la face interne du doigt de gant qui forme une seule entité avec la sonde ou qui peut, idéalement, être un composant existant du réacteur. Les bornes de connexion ou les transmetteurs de température sont placés dans le boîtier de raccord qui peut être un composant
de la sonde multipoint ou peut être monté séparément, par ex. sur un mur ou un tuyau.