WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR95

Multipoint weerstandsthermometer in bandontwerp

Met of zonder beschermbuis

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 70.01 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Chemische en petrochemische industrie
  • Het meten van temperatuurlagen of hotspots in reactoren
  • Brandstofdepots

Bijzondere eigenschappen

  • Versies volgens klantspecificatie
  • Diverse procesaansluitingen
  • Uitwisselbare meetinzetstukken
  • Toepassing in combinatie met een thermowell
  • Tegen explosie beveiligde uitvoeringen Ex-i, Ex-n en NAMUR NE24

Omschrijving

Multipoint thermometers worden vaak gebruikt voor het meten van temperatuurprofielen in reactoren of brandstofdepots of voor de detectie van “hotspots”. De zogenaamde multipoint thermometer in bandontwerp is een veelvoorkomende constructie. In dit ontwerp zijn, indien gewenst, diverse uitwisselbare thermokoppels of weerstandsthermometers lineair gerangschikt op een geleideband.

Om snelle responstijden te behalen zijn de afzonderlijke meetpunten door drukveren op de binnenkant van de beschermbuis gedrukt. De beschermbuis vormt één enkele entiteit met de thermometer of kan ideaal gesproken al een bestaand deel van de reactor uitmaken. Aansluitklemmen of temperatuurtransmitters worden in de aansluitkast geplaatst die deel uitmaakt van de thermometer of separaat bevestigd kan worden, bijv. op een wand of pijpleiding.