TG58SA 바이메탈 온도계 모델은 위생 어플리케이션의 요구 사항에 맞게 특별히 설계되었습니다.
스템의 바이메탈 코일을 통해 순전히 기계적으로 온도를 전달합니다. 이동식 용기와 같이 보조 전원이 필요 없는 측정이 필요한 어플리케이션의 경우 케이스 충전 기능이 있는 TG58SA가 특히 적합합니다.
케이스 뒷면에서 영점을 쉽게 수정할 수 있습니다.
반구형 베이스가 있는 스템은 무균 프로세스 연결부(예: 클램프, VARINLINE®)와 함께 공정에 데드 스페이스 없이 연결할 수 있습니다.
위생적으로 설계된 TG58SA는 CIP(제자리 세척) 및 SIP(제자리 멸균) 및 세척 구역에서 사용할 수 있습니다. 이에 효과적으로 적은 시간을 들여 함께 깨끗하게 클리닝을 할 수 있습니다.
특히 SIP 어플리케이션의 경우 온도계는 높은 과열 저항성을 보여 안전한 온도 측정을 보장합니다.
GMP 준수 문서화를 위해 다양한 인증 및 문서화 패키지를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 물적 증거 또는 단일 측정값 목록이 여기에 포함됩니다.