WELD-PAD 타입은 측정하고자 하는 곳의 표면이나 굴곡면에 부착하여 온도를 측정하는 원리입니다.
WELD-PAD 센서는 MI 케이블 하단, 즉 측정 부위의 시스 끝단에 용접용 패드를 부착하여 공급합니다. 시스(sheath) 외부는 금속 재료이며 내부는 고밀도 세라믹 파우더가 압착되어 제작되고 절연 리드가 포함되어 있습니다. 내부 도선은 열전달 재질로 제작됩니다. 시스 재료는 사용 목적에 따라 적절하게 선택할 수 있습니다.
시스의 끝단, 온도 측정 부위의 내부 도선은 바닥 부분과 절연(ungrounded) 되거나 비절연(grpimded) 타입으로 구성하여 용접하게 됩니다. 시스 끝 부분, 도선은 시스 끝 부분이 연결되며 씰링 컴파운드를 이용해 씰링됩니다. 도선의 끝부분은 전자기기와의 연결을 위한 플랫폼이 됩니다. 이 부분에는 케이블, 플러그인 커넥터 또는 커넥터 소켓이 연결될 수 있습니다.
센서 디자인
WELD-PAD는 각 튜브와 센서 크기에 맞게 설계된 윤곽이 있는 용접 패드로 설계되었습니다. WELD-PAD는 정확도가 중요하지 않은 낮은 가변성 산업에 주로 사용됩니다. 본 제품으로 온도의 트랜딩, 트랙킹, 온도 과부화 등에 대한 값을 읽을 수 있습니다. 높은 정확도가 필요하다면 데이터시트 TE 65.56, TE 65.57, TE 65.59 를 참고하여 주시기 바랍니다.