O WELD-PAD permite a medição de temperaturas em superfícies planas ou contornadas.
O hot end do sensor WELD-PAD é uma almofada de solda contornada conectada a um cabo com isolamento mineral (cabo com conector). Este último consiste de uma bainha externa de metal qual contém os condutores isolados internamente em uma cerâmica da alta densidade. Os cabos internos são feitos de material térmico. O material da bainha pode ser selecionado conforme a aplicação.
Em uma extremidade do cabo revestido, os condutores internos são soldados entre si para formar um ponto de medição isolado (não aterrado) ou não isolado (aterrado). Na outra extremidade do cabo de isolação mineral, os condutores são soldados a condutores flexíveis de termopares, e são hermeticamente selados. Os condutores flexíveis são a base para a ligação elétrica do sensor. Cabos, cabeçotes ou conectores compensados podem ser conectados a eles.
Design do sensor
O WELD-PAD é projetado como uma almofada de solda com contornos projetada para se adequar a cada tubo e tamanho de sensor. O projeto WELD-PAD é usado em aplicações de baixa variabilidade onde a precisão não é crítica. Ele fornece leituras de medição para tendências, excursões e rastreamento. Quando for necessária precisão crítica, consulte as folhas de dados TE 65.56, TE 65.57 e TE 65.59.