WELD-PADは、平面あるいは曲面の表面を計測することができます。
WELD-PADセンサのホットエンドは、無機絶縁物ケーブル(シースケーブル)で、配管の外形に密着できる溶接パッドです。これは、高密度セラミック組成物内に圧縮された、無機絶縁物ケーブル素線を含む金属のシースからなっています。内部リード素線は熱伝導材料で作られています。シースの外側材料は、用途に合わせて選択することができます。シースケーブルの一端には、内部リード素線が溶接されていて絶縁(非接地)又は非絶縁(接地)測定点が形成されています。
シールドケーブルの一端では、リード素線の端部が接続され、シーリングコンパウンドを使用して密閉されてます。リード素線端部は、電気接続の為のプラットフォームを形成しています。ケーブル、プラグインコネクタ、又はコネクタソケットを接続することができます。
センサーデザイン
WELD-PADは、各チューブとセンサのサイズに合わせて設計されています
WELD-PADは高い精度が必要ではなく、温度変動が激しくない箇所に適しています。本製品で連続監視が可能になります。
重要な精度が必要な場合は、データシートTE 65.56、TE 65.57およびTE 65.59をご参照ください。