Termopar para superfice de tubería
WELD-PAD
Aplicaciones
- Industria química
- Centrales energéticas
- Refinerías
- Hornos industriales
- Intercambiadores de calor
Características
- Rangos de temperatura entre 0 ... 1.260 °C (32 ... 2.300 °F)
- Mantel, cables con aislamiento mineral
- Alta resistencia mecánica, a prueba de golpes
- Versiones con protección antiexplosiva
Descripción
El WEL-PAD permite la medición de temperaturas en superficies lisas y moldeadas.
El extremo caliente del sensor del WELD-PAD es una chapa moldeada de soldar, conectada con un cable de aislamiento mineral (cable con envoltura). El cable consiste en una envoltura exterior de metal que contiene los conductores interiores con aislamiento comprimidos en una masa de cerámica de alta densidad.Los conductores interiores consisten en material térmico. El material de la envoltura exterior puede adaptarse a la aplicación. Los conductores interiores están soldados en un extremo del cable con envoltura, conformando un punto de medición aislado (no puesto a tierra) o no aislado (puesto a tierra).
En un extremo del cable con envoltura se conectan los terminales de los conductores y se cierra el cable con envoltura herméticamente con una masa de relleno. Los terminales de los conductores forman la base para la conexión eléctrica. A estos pueden conectarse cables, conectores o zócalos de conexión.
Modelo de sensor
El WELD-PAD está diseñado como una chapa moldeada de soldar, adaptada a cada tubo y a cada tamaño de sensor.
La versión WELD-PAD se utiliza en aplicaciones con baja variabilidad, en las cuales la precisión no es un factor crítico. Las lecturas pueden utilizarse para detectar una tendencia o de desviaciones, así como para el rastreo.
Si se requiere una precisión crítica, véanse las hojas técnicas TE 65.56, TE 65.57 y TE 65.59.