REFRACTO-PAD® 를 사용하면 연소로 내의 튜브를 정확하게 측정할 수 있습니다. REFRACTO-PAD® 는 Gayesco 인터내셔널에서 개발한 제품입니다. Gayesco의 전문성, 지식 및 제품은 이제 WIKA 그룹의 일부가 되었습니다.
REFRACTO-PAD® 센서 핫 엔드는 미네랄-절연 케이블(보호 케이블)에 부착된 윤곽이 있는 용접 패드입니다. 시스(sheath) 외부는 금속 재료이며 내부는 고밀도 세라믹 파우더가 압착되어 제작되고 절연 리드가 포함되어 있습니다. 내부 도선은 열전달 재질로 제작됩니다. 시스 재료는 사용 목적에 따라 적절하게 선택할 수 있습니다. 시스의 끝단, 온도 측정 부위의 내부 도선은 바닥 부분과 절연(ungrounded) 되거나 비절연(grpimded) 타입으로 구성하여 용접하게 됩니다.
특허 받은 쉴드는 weld-pad 와 피복 케이블 위에 배치됩니다. 이 실드는 REFRACTO-PAD® 의 핵심 구성 요소로, 튜브의 온도를 정확하게 측정합니다.
시스 끝 부분, 도선은 시스 끝 부분이 연결되며 씰링 컴파운드를 이용해 씰링됩니다. 도선의 끝부분은 전자기기와의 연결을 위한 플랫폼이 됩니다. 이 부분에는 케이블, 플러그인 커넥터 또는 커넥터 소켓이 연결될 수 있습니다.
센서 디자인
REFRACTO-PAD® 는 두 가지 주요 구성 요소로 설계되었습니다. 그 두 가지는 weld-PAD와 튜브와 센서 사이즈에 맞춘 특허받은 열차단 쉴드입니다. 이러한 엔지니어링 구성 요소를 활용하여 REFRACTO-PAD® 설계는 정확한 측정 결과를 제공합니다.