Zespół termopary typu tube-skin
REFRACTO-PAD®
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny
- Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
- Przemysł rafineryjny
- Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
- Wymienniki ciepła
Specjalne właściwości
- Opatentowana osłona termiczna z możliwością formowania
- Zakres zastosowań od 0 ... 1260 °C [32 ... 2,300 °F]
- Elastyczny kabel w powłoce, przewody wewnętrzne w izolacji mineralnej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy
Opis
Urządzenie REFRACTO-PAD® pozwala na dokładny pomiar płomienicy wewnątrz komór spalania. REFRACTO-PAD® został opracowany przez Gayesco International Inc. Doświadczenie, wiedza i produkty Gayesco są teraz częścią grupy WIKA.
Złącze pomiarowe REFRACTO-PAD® jest wyprofilowaną powierzchnią do spawania przytwierdzoną do kabla z izolacją mineralną (oponowego). Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego w którym umieszczono izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Wewnętrzne przewody są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania. Na jednym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy.
Opatentowana osłona umieszczana jest na powierzchni do spawania i przewodzie oponowym. Osłona ta jest kluczowym elementem REFRACTO-PAD®, zapewniającym dokładny pomiar temperatury płomienicy
Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód oponowy jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.
Konstrukcja czujnika
Konstrukcja urządzenia REFRACTO-PAD® obejmuje dwa główne elementy. Profilowana powierzchnia do spawania i opatentowana osłona termiczna zostały opracowane tak, aby pasowały do wszystkich rozmiarów płomienic i czujników. Dzięki tym elementom, REFRACTO-PAD® pozwala uzyskać dokładne wyniki pomiarów.