Termopar para superfície de tubos
REFRACTO-PAD®
Aplicações
- Indústria química
- Aplicações em tubulações com vapor superaquecido
- Refinarias
- Fornos e caldeiras de alto desempenho
- Trocadores de calor
Características especiais
- Escudo térmico moldável patenteado
- Faixas de aplicação de 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Cabo com bainha flexível, condutores internos com isolamento mineral
- Alta resistência mecânica, resistente à choque
Descrição
O REFRACTO-PAD® permite que a medição de um tubo dentro de um forno de combustão seja medida com precisão. O REFRACTO-PAD® é um produto desenvolvido pela Gayesco International Inc. A experiência, o conhecimento e os produtos da Gayesco agora fazem parte do Grupo WIKA.
O REFRACTO-PAD® a extremidade quente do sensor é uma almofada de solda contornada conectada a um cabo com isolamento mineral (cabo com revestido). Este último consiste de uma bainha externa de metal qual contém os condutores isolados internamente em uma cerâmica da alta densidade. Os cabos internos são feitos de material térmico. O material revestido pode ser selecionado conforme a aplicação. Em uma extremidade do cabo revestido, os condutores internos são soldados entre si para formar um ponto de medição isolado (não aterrado) ou não isolado (aterrado).
Uma blindagem patenteada é colocada sobre a base de solda e o cabo revestido. Esta blindagem é um componente chave para o REFRACTO-PAD® fornecendo medição precisa da temperatura do tubo.
Na outra extremidade do cabo de isolação mineral, os condutores são soldados a condutores flexíveis de termopares, e são hermeticamente selados. Os condutores flexíveis são a base para a ligação elétrica do sensor. Cabos, cabeçotes ou conectores compensados podem ser conectados a eles.
Design do sensor
O REFRACTO-PAD® é projetado como dois componentes principais. A almofada de solda contornada e a proteção térmica patenteada foram projetadas para se adequar a cada tubo e tamanho de sensor. Ao utilizar esses componentes projetados, o REFRACTO-PAD® design fornece resultados de medição precisos.