Ensemble Thermocouple Tubeskin
REFRACTO-PADTM
Applications
- Industrie chimique
- Applications de vapeur surchauffée
- Raffineries
- Fourneaux et chauffe-eaux haute performance
- Echangeurs de chaleur
Particularités
- Protection thermique moulée brevetée
- Plage d’utilisation 0 …+1260 °C (32 … +2300 °F)
- Câble chemisé flexible, lignes internes à isolation minérale
- Résistance mécanique élevée, résistance aux chocs
Description
Le REFRACTO-PAD™ breveté permet de mesurer précisément la température de surface d'un tuyau dans un fourneau de combustion. Le REFRACTO-PAD™ est un produit développé par Gayesco International Inc. L'expertise, les connaissances et les produits Gayesco font désormais partie du groupe WIKA.
L’extrémité chaude du capteur REFRACTO-PAD™ est un coussinet soudé à un câble. Il se présente comme une gaine extérieure métallique qui contient les liaisons internes isolées, compressées dans un composé en céramique haute densité. Les liaisons internes sont constituées de matériau thermique. Le matériau de la gaine extérieure peut être sélectionnée en fonction de l'application. A une extrémité du câble chemisé, les liaisons internes sont soudées ensemble pour former un point de mesure non-isolé (raccordé à la terre).ou non isolé (non raccordé à la terre).
Une protection brevetée est placée sur le coussinet soudé et le câble. Celle-ci permet la protection du REFRACTO-PAD™, ainsi qu’une mesure précise du tube.
À l'autre extrémité du câble chemisé, les extrémités des liaisons sont connectées et le câble chemisé est fermé hermétiquement avec un composé d'étanchéité. Les extrémités des liaisons constituent la plateforme pour les raccordements électriques. Des câbles, connecteurs et des prises peuvent y être raccordés.
Conception du capteur
Le REFRACTO-PAD™ est conçu comme deux composants. Le coussinet soudé et la protection brevetée ont été conçus pour s'adapter à chaque tube et taille de capteur.
En utilisant ces composants, la conception du REFRACTO-PAD™ fournit des résultats de mesure précis.