이 고품질 기계식 압력 스위치는 특히 안전이 중요한 어플리케이션을 위해 개발되었습니다. 기계식 압력 스위치의 가장 큰 장점은 스위칭 프로세스에 공급 전압이 필요하지 않다는 점입니다.
생산 과정에서 스위치는 품질 보증 소프트웨어를 통해 각 단계에서 추적되며, 이후 100 % 테스트를 거칩니다.
PXA 압력 스위치는 크기가 작기 때문에 공간이 제한된 측정 환경에서도 설치할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 316 소재의 견고한 스위치 인클로저는 최대 1,000 bar 의 작동 범위로 공정 산업의 거칠고 부식성이 강한 작동 조건을 견딜 수 있습니다.
압력 스위치에는 마이크로 스위치가 장착되어 있어 최대 AC 250 V, 5 A 의 전기 부하를 설정 포인트의 1 % 의 반복 오차 범위 내에서 직접 전환할 수 있습니다.
용도에 따라 접점 버전과 전기 연결에 적합한 변형을 선택할 수 있습니다 (예: 부식성이 있는 주변 환경에는 밀폐형 마이크로 스위치가 적합하고 두 개의 개별 회로에는 DPDT 접점 버전이 적합).
벨빌 스프링은 DPDT 접점의 동시 트리거를 보장하고 스냅 작동 방식으로 인해 안정성과 내진동성을 높입니다.
안전 어플리케이션의 경우, 압력 스위치는 SIL-2 또는 SIL-3 기능을 옵션으로 사용할 수 있습니다.