Estos presostatos de alta calidad son óptimos para aplicaciones en áreas clasificadas. La excelente calidad y la fabricación de este producto de acuerdo con la norma ISO 9001 garantiza un control fiable de sus instalaciones.
En casa fase de producción se controla rigurosamente la calidad de los presostatos con un software especial. El producto final se somete a pruebas de buen funcionamiento al 100 %.
Para garantizar un uso lo más flexible posible, los presostatos están equipados con microinterruptores que permiten la conmutación directa de una carga eléctrica de hasta 250 V, 5 A CA.
Para capacidades de conmutación más bajas, habituales p. ej. en aplicaciones PLC, se pueden seleccionar opcionalmente microinterruptores llenados de gas argón con contactos dorados.
Para dos circuitos separados, los interruptores también están disponibles en la versión DPDT (Double Pole Double Throw). Por medio de un resorte tipo Belleville, el DPDT se activa simultáneamente al aumentar o disminuir la presión. Además, el comportamiento de acción rápida del muelle Belleville aumenta la estabilidad y la resistencia a las vibraciones.
Todos los materiales en contacto con el medio son de acero inoxidable de serie. Hay disponibles versiones con materiales Hastelloy para aplicaciones con requisitos especiales para componentes en contacto con el medio..