本製品は、安全性をが重視される機器に適した製品です。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
可能な限り柔軟な操作を保証する為に、この圧力スイッチにはマイクロスイッチが組み込まれており、AC250V、20Aまでの電気負荷を直接切り替える事が出来ます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
接液面は標準でステンレススチール製となります。接液部に特殊な材料を要求される用途には、ハステロイなどで対応致します。
さらに、ベルビルスプリングのスナップ動作は、安定性と耐振性を向上させます。