Mini-drukschakelaar, vlambestendige behuizing Ex d
Voor de procesindustrie
Toepassingen
- Drukbewaking en regeling van processen
- Veiligheidskritieke toepassingen in algemene procesinstrumentatie, vooral in de chemische en petrochemische industrie, olie- en gasindustrie, energieopwekking incl. kernenergiecentrales, water/afvoerwaterindustrie, mijnbouw
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve en hoog viscose of verontreinigde meetstoffen, ook in agressieve omgeving
- Voor meetpunten met beperkte ruimte, bijv. regelpanelen
Bijzondere eigenschappen
- Compact en slank ontwerp
- Robuuste schakelaarbehuizing van roestvrij staal 316, IP66, NEMA 4X
- Ruime keuze aan instelbereiken beschikbaar, 1 ... 2,5 bar tot 200 ... 1.000 bar
- Reproduceerbaarheid instelpunt van ≤ 1 % voor betrouwbaar schakelen
- Hoog schakelvermogen en grote keuze aan contactvarianten en elektrische aansluitingen
Omschrijving
Deze hoogwaardige mechanische drukschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritische toepassingen. Het grote voordeel van mechanische drukschakelaars is dat er geen voedingsspanning nodig is voor het schakelproces.
Bij de productie worden de schakelaars stap voor stap begeleid door een kwaliteitsbewakingssoftware en vervolgens 100 % getest.
Door zijn compactheid kan de drukschakelaar typel PXA worden geïnstalleerd in meetomgevingen met beperkte ruimte. De robuuste schakelaarbehuizing van roestvrij staal 316 is bestand tegen de ruwe en corrosieve bedrijfsomstandigheden van de procesindustrie met werkbereiken tot 1.000 bar.
De drukschakelaar is uitgerust met microschakelaars, die het direct schakelen van een elektrische last tot AC 250 V, 5 A activeren binnen een reproduceerbaarheid van 1 % van het instelpunt.
Afhankelijk van de toepassing kan de juiste variant voor de contactversie en de elektrische aansluiting worden gekozen; hermetisch gesloten microschakelaars zijn bijvoorbeeld geschikt voor corrosieve omgevingscondities en DPDT-contactversies voor twee afzonderlijke circuits.
Een Belleville-veer zorgt voor gelijktijdige activering van het DPDT-contact en verhoogt de stabiliteit en trillingsbestendigheid dankzij het klikgedrag.
Voor veiligheidstoepassingen is de drukschakelaar optioneel verkrijgbaar met SIL-2 of SIL-3.