모델 PG43SA 압력계는 위생 어플리케이션 요구사항에 맞게 설계 되었습니다.
다이어프램 요소 측정 원리를 사용하는 순수 기계식 압력 전달 방식과 높은 과압 안전성으로 안전한 압력 측정을 보장합니다. 비오일 충진식 압력측정방식으로 인해 전송유체로 인한 제품 오염과 같은 위험성을 제거하였습니다. 무균 프로세스 연결부(예: 클램프, 나사산, VARINLINE®, BioControl®)와 함께 매립형 용접 다이어프램 요소를 사용하면 공정에 데드 스페이스가 없는 연결이 가능합니다.
이 기기는 휴대용 탱크에서 외부 전원 공급 장치 없이도 독립적인 압력 디스플레이로 사용할 수 있습니다.
위생적으로 설계된 PG43SA-S는 CIP(제자리 세척) 및 SIP(제자리 멸균)와 세척 구역에서 사용할 수 있으며, 옵션으로 오토클레이브에서 완전 멸균할 수도 있습니다. 이에 효과적으로 적은 시간을 들여 함께 깨끗하게 클리닝을 할 수 있습니다. 제품 케이스 상단부에 0점 조정기가 있어 현장에서 손쉽게 0점 조정이 가능합니다.
모델 PG43SA-S는 제 3공인협회로부터 3-A 위생규격 인증을 획득하였습니다.
GMP-compliant documentation을 위해 3.1 및 2.2 성적서와 같은 다양한 재질성적서 및 교정성적서 공급이 가능합니다.