Deze hoogwaardige manometer van het type PG43SA is speciaal ontworpen voor de eisen die aan steriele toepassingen worden gesteld.
De louter mechanische drukoverdracht met behulp van het membraanelement-meetprincipe en de hoge overdrukbeveiliging zorgen voor een veilige drukmeting. Dankzij de droge meetcel is de kans op besmetting van het product door transmissievloeistof geëlimineerd. Het vlakgelaste membraanelement in combinatie met de aseptische procesaansluitingen (bijv. klem, schroefdraad, VARINLINE®, BioControl®) voor een aansluiting op het proces zonder dode hoeken.
Het instrument vindt toepassingen, bijvoorbeeld als een onafhankelijke drukweergave, zonder externe voeding, op draagbare tanks.
De PG43SA-S in hygiënisch ontwerp kan worden gebruikt voor CIP (cleaning in place) en SIP (sterilisation in place) en in afspoelzones, en optioneel kan het helemaal in een autoclaaf worden gesteriliseerd. Het meetinstrument kan dus betrouwbaar en efficiënt worden schoongemaakt. Op een gemakkelijk toegankelijk punt aan de voorzijde van de behuizing kan het nulpunt eenvoudig gecorrigeerd worden.
Gebaseerd op de verificatie door een derde voldoet het type PG43SA-S aan de 3-A hygiënenorm.
Vele 3.1 en 2.2 certificaten zijn beschikbaar voor GMP-conforme documentatie, zoals een materiaalcertificaat of de lijst met individueel gemeten waarden.