Манометр модели PG43SA специально разработан с учетом требований стерильных процессов.
За счет исключительно механической передачи давления, в которой используется принцип измерения мембрана - элемент, и высокого уровня защиты от избыточного давления обеспечивается безопасное измерение давления. Благодаря сухой измерительной ячейке исключается риск загрязнения продукта передаточной жидкостью. С помощью мембранного элемента с фронтальной мембраной, приваренной по контуру, в сочетании с асептическими технологическими присоединениями (например, хомутовыми, резьбовыми, VARINLINE®, BioControl®), обеспечивается подключение к процессу без мертвых зон.
Прибор находит применение, например, в качестве независимого индикатора давления, не требующего внешнего источника питания, на портативных резервуарах.
PG43SA-S в гигиеническом исполнении может использоваться для CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте) и в зонах мойки, а также может быть полностью стерилизована в автоклаве. Таким образом, возможна надежная и экономичная по времени очистка измерительного прибора. В легкодоступной точке на верхней части корпуса можно легко скорректировать нулевую точку.
По результатам проверки третьей стороной выявлено, что модель PG43SA-S соответствует санитарному стандарту 3-A.
Для документации, отвечающей требованиям надлежащей производственной практики, поставляются различные сертификаты 3.1 и 2.2, например, сертификат на материал или список отдельных измеренных значений.