PG23HP-S 부르동 튜브 압력계는 최대 3,000 bar 의 고압 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 모델입니다.
이 압력 게이지의 일반적인 측정 지점은 워터젯 절단, 고압 세척 및 테스트 벤치 건설에서 찾을 수 있습니다.
WIKA는 새로운 DIN 16001 고압 표준의 요구 사항에 따라 "S3" 안전 버전으로 모델 PG23HP-S를 제조하고 인증합니다. 안전 버전은 라미네이트 안전 유리, 측정 시스템과 다이얼 사이의 단단한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다. 고장 시 미디어나 구성품은 기기 뒷면을 통해서만 배출할 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다.
검증된 전체 용접 구조로 긴 사용 수명과 영구적인 씰링을 보장합니다.
옵션으로 제공되는 케이스 충전재를 사용하면 충격과 진동에 대한 저항력을 높일 수 있습니다.
다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.