O manômetro com tubo Bourdon modelo PG23HP-S foi projetado especificamente para aplicações de alta pressão de até 3.000 bar.
Os pontos de medição típicos para este manômetro podem ser encontrados em corte por jato de água, limpeza de alta pressão e construção de bancada de teste.
A WIKA fabrica e qualifica o modelo PG23HP-S de acordo com os requisitos da nova norma de alta pressão DIN 16001 na versão de segurança "S3".
A versão de segurança é composta de vidro laminado de segurança, uma sólida parede defletora entre o sistema de medição e o mostrador e uma parte traseira destacável. Em caso de falha, o operador fica protegido na parte frontal, pois a mídia ou os componentes só podem ser ejetados pela parte traseira do instrumento. A construção comprovada e totalmente soldada garante uma longa vida útil e vedação permanente. A resistência a choques e vibrações pode ser aumentada pelo enchimento opcional da caixa.