Het type PG23HP-S buisveermanometer is speciaal ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 3.000 bar.
Typische meetpunten voor deze manometer zijn waterstraalsnijden, hogedrukreinigen en testbankconstructie.
WIKA produceert en kwalificeert het type PG23HP-S in overeenstemming met de eisen van de nieuwe DIN 16001 hogedruknorm in de “S3” veiligheidsuitvoering.
De veiligheidsuitvoering is gemaakt van breukveilig gelamineerd veiligheidsglas, een onbreekbare scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand. Voor het apparaat staand personeel wordt in geval van een storing beschermd, omdat procesmedia of componenten uitsluitend via de achterzijde van het instrument worden uitgeblazen. De bewezen, volledig gelaste constructie garandeert een lange levensduur en permanente afdichting. De weerstand tegen schokken en trillingen kan worden verhoogd door de optionele vulling van de behuizing.