Манометр с трубкой Бурдона модели PG23HP-S специально разработан для применения в условиях высокого давления до 3 000 бар.
Типичные точки измерения для этого манометра можно найти в области водоструйной резки, очистки под высоким давлением и строительства испытательных стендов.
WIKA производит и сертифицирует модель PG23HP-S в соответствии с требованиями нового стандарта высокого давления DIN 16001 в исполнении безопасности "S3". Безопасное исполнение отличается наличием многослойного защитного стекла, цельной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления. В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса прибора.
Благодаря проверенной временем полностью сварной конструкции обеспечивается длительный срок службы и постоянная герметичность.
Возможно повышение устойчивости к ударам и вибрациям за счет дополнительного гидрозаполнения корпуса.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.