PEW-1000 모델은 액체 및 가스 모니터링을 위한 무선 기반 압력 센서입니다. 라이선스가 필요 없는 LoRaWAN® 또는 mioty® 및 Bluetooth® 무선 표준을 사용하며 모바일 장비 및 원격 측정 지점 등에 사용됩니다. 지능형 측정 및 전송 제어와 교체 가능한 배터리 덕분에 유지보수 없이 수년 동안 센서를 작동할 수 있습니다.
지능형 측정 제어를 통한 낮은 운영 비용
지능형 구성을 통해 측정값에 따라 측정 및 전송 간격을 조정할 수 있습니다. 또한, 센서는 모든 측정 값을 전송하지 않고도 빈번하게 측정을 할 수 있습니다. 즉, 낮은 데이터 및 에너지 소비로 높은 안전성을 제공합니다. 모든 데이터는 비용 효율적인 방식으로 디지털 방식으로 제공되며 자동화된 분석이 가능합니다.
다양한 무선 표준 옵션으로 간편한 통합
다양한 프로세스 연결과 사용 가능한 두 가지 표준(킬로미터 범위의 경우 LoRaWAN® 또는 mioty®, 미터 범위의 경우 Bluetooth®) 덕분에 압력 센서를 유연하게 구성할 수 있습니다.
다양한 적용 가능성 – 리트로핏(Retrofit)으로도 사용 가능, 리트로핏을 통해 기계 또는 이동 부품을 스마트하게 구성할 수 있으며, 케이블 경로를 별도로 계획하거나 문서화할 필요가 없습니다. 특히 연속 측정이 필요하지 않은 경우 비용 이점을 실현할 수 있습니다.
견고하게 제작되어 영구적으로 신뢰할 수 있는 압력 측정
PEW-1000 모델은 견고하고 충격에 강하도록 제작되었습니다. IP65 등급으로 먼지와 물 튀김으로부터 잘 보호됩니다. 배터리는 사전 조립되어 있어 쉽게 교체할 수 있습니다. 압력 센서 전체를 교체할 필요는 없습니다.
상태 모니터링을 통한 위험 최소화
센서를 통해 간단한 상태 모니터링이 가능합니다. 압력 값과 더불어 온도 표시를 통해 마모 또는 시스템 결함으로 인한 오작동 가능성을 조기에 파악할 수 있으므로 가동 중단 및 손상 위험을 줄일 수 있습니다.