O modelo PEW-1000 é um sensor de pressão baseado em rádio para monitoramento de líquidos e gases. Ele usa o LoRaWAN® sem licença ou mioty® e Bluetooth® padrões de rádio e é usado, por exemplo, em equipamentos móveis e pontos de medição remotos. Graças à medição inteligente e ao controle de transmissão e a uma bateria substituível, o sensor pode funcionar durante anos sem manutenção.
Baixos custos operacionais através do controle de medição inteligente
A configuração inteligente permite intervalos de medição e transmissão que dependem do valor medido. Além disso, o sensor pode medir frequentemente sem transmitir todos os valores medidos. Isto significa: alta segurança com baixo consumo de dados e energia. Todos os dados estão disponíveis digitalmente de forma econômica e permitem análises automatizadas.
Fácil integração graças a diversas opções padrão de rádio
Graças às inúmeras conexões de processo e aos dois padrões disponíveis - LoRaWAN® ou mioty® para quilometragem e Bluetooth® para a faixa do medidor − o sensor de pressão pode ser configurado de forma flexível.
Inúmeras possibilidades de aplicação – também como retrofitVia de retrofit, máquinas ou peças móveis podem ser configuradas de forma inteligente – sem a necessidade de planejar e documentar o roteamento de cabos. Especialmente quando não é necessária nenhuma medição contínua, podem ser obtidas vantagens de custo.
Medição de pressão robusta e permanentemente confiável
O modelo PEW-1000 foi construído para ser robusto e resistente a choques. Graças ao IP65, está bem protegido contra poeira e respingos de água. A bateria é pré-montada e pode ser facilmente substituída. Não é necessário substituir todo o sensor de pressão.
Minimização de riscos através do monitoramento de condições
O sensor permite um monitoramento simples da condição. Uma indicação de temperatura, além do valor da pressão, revela possíveis avarias devido a desgaste ou falhas do sistema numa fase inicial e, assim, reduz o risco de tempos de inatividade e danos.